Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Aluminium, IP20/44

RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Einbau- und Einlegeleuchten, Regelbares Netzteil, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8719514548145
Vollständiger Bestellcode: 871951454814599

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401897782 de_AT pdf 536.9 kB

Montage

Montageanleitung
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401897782_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401897782_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-Datei
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 911401897782 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401897782 pdf 655.7 kB