Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, 7.2 W, 720 lm, 2700 K, abhängig vom Betriebsgerät (1–10 V, DALI…), Abstrahlungswinkel (36°), Schwarz

RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Aluminiumdruckguss, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (36°), Texturiert, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8719514941069
Vollständiger Bestellcode: 871951494106999
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
Localized commercial leaflet 911401823284 de_AT pdf 191.6 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401823284_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401823284_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals