Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20/65

RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, D68 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil, externe Regelung, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/65 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401823184
Vollständiger Bestellcode: 871951494105299

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 911401823184 de_AT pdf 400.3 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401823184_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401823184_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Revit-Datei
Revit file - 911401823184 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED12 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401823184 pdf 695.3 kB