Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20/44

RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil, externe Regelung, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401820784
Vollständiger Bestellcode: 871951494081999

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Nein
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401820784 de_AT pdf 403.1 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401820784_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401820784_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Revit-Datei
Revit file - 911401820784 REVIT
Dialux
ULD File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED6 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401820784 pdf 674.2 kB