Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, HALOX, 650 lm, 3000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20/44

RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, D78 mm, Halox®100 concrete ceiling installation accessory version (“tunnel 190” needed for external drivers), Aluminiumdruckguss, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Regelbares Netzteil, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8719514938434
Vollständiger Bestellcode: 871951493843499

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401811284 de_AT pdf 535.3 kB

Montage

Montageanleitung
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401811284_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401811284_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH IES
Revit-Datei
RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH 911401811284 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 830 D78HALOX PSR PI6 WH 911401811284 pdf 649.3 kB