Überblick
Technische Daten
Downloads
Home
Produkte
Innenleuchten
Einbau- und Einlegeleuchten
CoreLine Panel Gen6
RC159Z Suspension set SME-4 WH
Zurück zur Produktfamilie
Zurück zum Planer-Portal
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.
Ledinaire Panel
Philips Accessory, Weiß
Produktbeschreibung
Philips Accessory, Weiß
Bestellnummer:
911401809387
Vollständiger Bestellcode:
872016975249899
Spezifikationen
Alle erweitern
Allgemeine Informationen
Portfolio
Better
Mechanik und Gehäuse
Gesamte Länge
1.800 mm
Gesamte Breite
93 mm
Gesamte Höhe
30 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
30 x 93 x 1800 mm
Material
Stahl
Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit (IK)
-
Zubehörfarbe
Weiß
Nettogewicht (Stück)
0,340 kg
Genehmigung und Anwendung
CE-Zeichen
Ja
EU RoHS-konform
Ja
Produktdaten
Bestell-Produktname
RC159Z Suspension set SME-4 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts
RC159Z Suspension set SME-4 WH
Gesamt-Produktcode
872016975249899
Bestellcode
75249899
Material-Nr. (12NC)
911401809387
Anzahl pro Verpackung
1
EAN/UPC – Produkt/Kiste
8720169752498
Zähler - Pakete pro Außenkarton
20
EAN Umverpackung
8720169752542
Installationsdiagramme
Dimension Drawing (without table) - RC159Z Suspension set SME-4 WH
Herunterladen
Downloads
Produktunterlagen
Ausschreibungstext
Tender text - RC159Z Suspension set SME-4 WH
txt 2.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401809387 de_AT
pdf 420.0 kB
Montage
Montageanleitung
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Bilder
Product-Photographs-911401809387_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401809387_EU
Mehrere Ressourcen