Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO

Produktbeschreibung

Stahl, Weiß, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Interact SNS210 Sensor, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturiert, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169014862
Vollständiger Bestellcode: 872016901486200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102467 de_AT pdf 415.8 kB

Montage

Montageanleitung
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102467_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102467_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO IES
Revit-Datei
RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO 910505102467 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 42S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO LDT