Philips Accessory, Weiß

Produktbeschreibung

Philips Accessory, Weiß

Bestellnummer: 8720169752191
Vollständiger Bestellcode: 872016975219199

Spezifikationen

Gesamte Länge
1.202 mm
Gesamte Breite
302 mm
Gesamte Höhe
72 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
72 x 302 x 1202 mm
Material
Aluminium
Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit (IK)
-
Zubehörfarbe
Weiß
Nettogewicht (Stück)
0,820 kg

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401808287 de_AT pdf 198.0 kB

Montage

Montageanleitung
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401808287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals