Österreich - Deutsch

Philips Accessory, Weiß

Produktbeschreibung

Philips Accessory, Weiß

Bestellnummer: 911401807787
Vollständiger Bestellcode: 872016975214699

Spezifikationen

  • Gesamte Länge
    615,5 mm
  • Gesamte Breite
    615,5 mm
  • Gesamte Höhe
    78,5 mm
  • Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
    79 x 616 x 616 mm
  • Material
    Aluminium
  • Schutzart (IP)
    -
  • Schlagfestigkeit (IK)
    -
  • Zubehörfarbe
    Weiß
  • Nettogewicht (Stück)
    0,980 kg

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC159Z SMB W60L60 txt 2.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401807787 de_AT pdf 207.7 kB

Montage

Montageanleitung
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Bilder

Product-Photographs-911401807787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401807787_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals