Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

Produktbeschreibung

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 4-polig, SC | Sicherheitskabel

Bestellnummer: 8720169735170
Vollständiger Bestellcode: 872016973517099
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
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401891085 de_AT pdf 1.8 MB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401891085_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401891085_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC IES
Revit-Datei
RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC 911401891085 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB