Philips CoreLine Panel Gen6, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC

Produktbeschreibung

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, SC | Sicherheitskabel

Bestellnummer: 8720169750029
Vollständiger Bestellcode: 872016975002999
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
Tender text - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401802487 de_AT pdf 1.9 MB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401802487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401802487_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC IES
Revit-Datei
RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC 911401802487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB