Philips CoreLine Panel Gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC

Produktbeschreibung

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, SC | Sicherheitskabel

Bestellnummer: 8720169749900
Vollständiger Bestellcode: 872016974990099
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
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401801287 de_AT pdf 2.6 MB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401801287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401801287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC IES
Revit-Datei
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC 911401801287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB