Philips CoreLine Panel Gen6, 27 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19, EL-DC

RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC

Produktbeschreibung

Module 625, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einfache Pulverbeschichtung, Decke, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 3600 lm, 27 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Weißer Reflektor, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 5-polig, Steckverbinder, 4-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169588615
Vollständiger Bestellcode: 872016958861500
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
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102804 de_AT pdf 686.3 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB
Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102804_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102804_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC IES
Revit-Datei
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC 910505102804 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB