Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Mini Einbaudownlight, UltraEfficient, 8.2 W, 1200 lm, 4000 K, IP20

DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH

Produktbeschreibung

Aluminium, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1200 lm, 8.2 W, 150 lm/W, 4000 K, Hochglanz-Spiegelreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Überspannungsschutz

Bestellnummer: 8720169585799
Vollständiger Bestellcode: 872016958579900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
12S [LED Module, system flux 1200 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102650 de_AT pdf 255.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102650_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102650_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH IES
Revit-Datei
DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH 910505102650 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH LDT