Philips LuxSpace Mini Einbaudownlight, Downlight, UltraEfficient, 12 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, IP20, ELP3h
DN560B LED12S/840UE PSU-E C ELP3 WH
Produktbeschreibung
Downlight, D150 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1250 lm, 12 W, 106 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Montage
- Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre