Philips LuxSpace Mini Einbaudownlight, Downlight, UltraEfficient, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Hochglanzreflektor, IP20, ELP3h

DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH

Produktbeschreibung

Downlight, D150 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 8718699970505
Vollständiger Bestellcode: 871869997050500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100921 de_AT pdf 338.8 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100921_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100921_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH IES
Revit-Datei
DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH 910505100921 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/830UE PSU-E C ELP3 WH LDT