Philips LuxSpace Mini Einbaudownlight, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, Klar, IP20/54

DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH

Produktbeschreibung

Downlight, D150 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1200 lm, 8.1 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Hochglanzreflektor, Klar, Glas, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8718699970475
Vollständiger Bestellcode: 871869997047500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100918 de_AT pdf 338.5 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100918_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505100918_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH IES
Revit-Datei
DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH 910505100918 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH LDT