Philips Ledinaire Slim Downlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Abstrahlungswinkel (110°), Weiß, IP20/40

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Produktbeschreibung

Surface-mounted, D225 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Abstrahlungswinkel (110°), IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Schraubanschlussblock, 2-polig

Bestellnummer: 8719514464513
Vollständiger Bestellcode: 871951446451300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Oberfläche
Portfolio
Good
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003251732 de_AT pdf 561.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003251732_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003251732_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 ies 667 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-830-19W-220-240V-8-D225-929003251732 pdf 607.6 kB