Philips Ledinaire Slim Downlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Abstrahlungswinkel (110°), Weiß, IP20/44

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Produktbeschreibung

D200 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Abstrahlungswinkel (110°), IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Schraubanschlussblock, 2-polig

Bestellnummer: 8719514464452
Vollständiger Bestellcode: 871951446445200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Betriebsgerät inklusive
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Good
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003251432 de_AT pdf 919.3 kB

Montage

Montageanleitung
Downlight DN065B G4 7195214 V2 online All in pdf 868.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929003251432_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003251432_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD ies 663 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-830_840_865-19W-D200-RD-929003251432 pdf 612.7 kB