Philips Ledinaire Slim Downlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (110°), Weiß, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

Produktbeschreibung

150x150 mm, Metall–Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Abstrahlungswinkel (110°), IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Schraubanschlussblock, 2-polig

Bestellnummer: 8719514464414
Vollständiger Bestellcode: 871951446441400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Good
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003251232 de_AT pdf 574.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003251232_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003251232_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ ies 2.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-L150-SQ-929003251232 pdf 619.0 kB