Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 37.5 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Hochglanzreflektor, IP20
DN610B 60S/840UE PSD-E C WH
Produktbeschreibung
Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 5900 lm, 37.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montage
- Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre