Österreich - Deutsch

Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN610B 24S/830UE PSU-E C WH

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2400 lm, 13.4 W, 179 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40), UGR19, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169835948
Vollständiger Bestellcode: 872016983594800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104708 de_AT pdf 241.4 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104708_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104708_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 24S/830UE PSU-E C WH IES
Revit-Datei
DN610B 24S/830UE PSU-E C WH 910505104708 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/830UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/830UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/830UE PSU-E C WH LDT