Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, 18 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, UGR19, Matter Reflektor, IP20
DN610B 20S/840 PSU-E M SI
Produktbeschreibung
Downlight, D200 mm, Kunststoff, Silber, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Matter Reflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Montage
- Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre