Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, Opal, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hochglanzreflektor, Opal, Glas, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169835832
Vollständiger Bestellcode: 872016983583200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104696 de_AT pdf 231.5 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104696_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104696_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO IES
Revit-Datei
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO 910505104696 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO ULD
Relux
ROLF File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO LDT