Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, Klar, IP20/54
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG
Produktbeschreibung
D200 mm, Kunststoff, Weiß, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hochglanzreflektor, Klar, Glas, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Montage Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio Best
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung -