Philips Einbauleuchte LuxSpace Compact, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Weißer Reflektor, IP20

DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH

Produktbeschreibung

Downlight, D200 mm, Kunststoff, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Weißer Reflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169835665
Vollständiger Bestellcode: 872016983566500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104679 de_AT pdf 230.8 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104679_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104679_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH IES
Revit-Datei
DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH 910505104679 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH LDT