Philips Ledinaire Anbauleuchte

LEDINAIRE - kostengünstige LED-Anbauleuchte

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Unkompliziert, hochwertig und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire-Familie ganz besonders aus. Ledinaire ist eine einfache und kostengünstige LED-Lichtlösung. Wir bieten eine Auswahl an beliebten, kostengünstigen LED-Lösungen und achten dabei darauf, dass die LED-Beleuchtung in Ihrer Preisklasse liegt und unsere Produkte immer die höchstmöglichen Standards erfüllen. Diese vernünftige Herangehensweise bedeutet, dass Sie genau das bekommen, was Sie erwarten - Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Energieeffizienz. Für die Allgemeinbeleuchtung konzipiert, ist die Ledinaire Anbauleuchte mit opaler Optik eine kosteneffiziente, energiesparende LED-Lösung für alle Anwendungen, die keine BAP-tauglichen Anforderungen erfordern, z.B. Flure, Eingangsbereiche, Nebenräume.

Vorteile

  • Diffuses, komfortables Licht

  • Bis zu 40% Energieeinsparung

Eigenschaften

  • Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit

  • Modernes, unaufdringliches Design

Anwendungsbereiche

  • Flure
  • Eingangsbereiche
  • Nebenräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Anbauleuchte de_AT pdf 354.7 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 589.2 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Anbauleuchte
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Ledinaire surface-mounted installation video mov 790.7 MB

Software-Plugins

Family-IES-Ledinaire Anbauleuchte
Mehrere Ressourcen - Software Plugins