Österreich - Deutsch

Philips FlexBlend, Anbauleuchten, 32 W, 1470x200 mm; H73 mm, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH

Produktbeschreibung

1470x200 mm; H73 mm, Stahl, Weiß, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, 4500 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514708136
Vollständiger Bestellcode: 871951470813600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Tender text - SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868901 de_AT pdf 546.8 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868901_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868901_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH IES
Revit-Datei
SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH 910925868901 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 45S/940 SEIA PCS U4 L150 WH LDT