Philips Essential Anbauleuchten, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102

Produktbeschreibung

D390 mm; H85 mm, Polykarbonat, Weiß, Oberfläche, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169863897
Vollständiger Bestellcode: 872016986389700
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
Tender text - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108728 de_AT pdf 299.3 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108728_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108728_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 IES
Revit-Datei
TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 912500108728 ZIP
Dialux
ULD File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ULD
Relux
ROLF File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 ROLFZ
LDT
LDT File - TCBRMS 19S/940 DIA OC WH401T102 LDT