Philips Essential Anbauleuchten, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMS 19S/930 DIA OC WH401T102

Produktbeschreibung

D390 mm; H85 mm, Polykarbonat, Weiß, Oberfläche, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikro-Sechseck-Optik, Polystyrol, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig, TP(b) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169863880
Vollständiger Bestellcode: 872016986388000
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
Tender text - TCBRMS 19S/930 DIA OC WH401T102 txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500108727 de_AT pdf 299.4 kB

Montage

Montageanleitung
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912500108727_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500108727_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCBRMS 19S/930 DIA OC WH401T102 ies 989 B