Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, All-in, 75 W, 43 W, L1500 mm, 7000 lm, 8600 lm, 10000 lm, 12000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 7000 lm, 8600 lm, 10000 lm, 12000 lm, 75 W, 43 W, 163 lm/W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 911401839988
Vollständiger Bestellcode: 872110333350699
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
Tender text - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401839988 de_AT pdf 906.7 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 23.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401839988_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401839988_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401839988 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 70_86_100_120S/840 PSU L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB