Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, Symmetrisch, Klar, MDU3, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Regelbares Netzteil, Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8721103333285
Vollständiger Bestellcode: 872110333328599
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
Tender text - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 txt 4.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401837788 de_AT pdf 922.4 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine waterproof gen3,WT120C G3, dimmable motion sensor pdf 17.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401837788_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401837788_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 IES
Revit-Datei
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 911401837788 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB