Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 3000 K, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 2600 lm, 3200 lm, 3700 lm, 4400 lm, 28.5 W, 16.6 W, 156 lm/W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8721103390127
Vollständiger Bestellcode: 872110339012700
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
Tender text - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 txt 4.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106566 de_AT pdf 995.1 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 IES
Revit-Datei
WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 910505106566 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27_33_39_46S/830 PSU L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB