Österreich - Deutsch

Philips TrueLine Wand- und Deckenleuchte, 41 W, L850 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 35S/940 PSD L850 WH

Produktbeschreibung

L850 mm, Aluminium, Weiß RAL 9003, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 4000 lm, 41 W, 97 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505106587
Vollständiger Bestellcode: 872110339033200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106587 de_AT pdf 305.6 kB

Montage

Montageanleitung
TrueLine WM MI pdf 3.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106587_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106587_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL532W 35S/940 PSD L850 WH ies 30.9 kB