Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 19.2 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90

WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2.600 lm, 19.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169838123
Vollständiger Bestellcode: 872016983812300
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
Localized commercial leaflet 910505104923 de_AT pdf 903.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104923_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104923_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482 IES
Dialux
ULD File - WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482 LDT