Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 15.3 W, 2.100 lm, 3000 K, CRI>90

WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2.100 lm, 15.3 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505104916
Vollständiger Bestellcode: 872016983805500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104916 de_AT pdf 903.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104916_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104916_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 IES
Revit-Datei
Revit file - WL320WI - 910505104916 ZIP
Dialux
ULD File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 LDT