Philips GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 11.7 W, 1.600 lm, 3000 K, CRI>90
WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 1.600 lm, 11.7 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre