Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505104906
Vollständiger Bestellcode: 872016983795900

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104906 de_AT pdf 998.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104906_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104906_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482 IES
Revit-Datei
Revit file - WL320WI - 910505104906 ZIP
Dialux
ULD File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482 LDT