Produktbeschreibung
Trunking light unit, 1478 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (extern), 4400 lm, 5000 lm, 6100 lm, 7200 lm, 42.5 W, 180 lm/W, 169 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Tiefstrahlend (NB), Texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock