Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready
PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH
Produktbeschreibung
Pendant with recessed base, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchte, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre