Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant with recessed base, 3D printed, 17.7 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH

Produktbeschreibung

Pendant with recessed base, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchte, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2200 lm, 17.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104948
Vollständiger Bestellcode: 872016983837600

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104948 de_AT pdf 253.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104948_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104948_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH IES
Revit-Datei
Revit file - PT332TI - 910505104948 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH LDT