Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 12S/PC930 PSU-E HWB WH 68 WH WH
Produktbeschreibung
Pendant with recessed base, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchte, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre