Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332C 27S/PW930 PSU HWB BK BK BK
Produktbeschreibung
Pendant, Polykarbonat, Schwarz, Pendelleuchte, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre