Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant, 3D printed, 20 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH

Produktbeschreibung

Pendant, Polykarbonat, Schwarz, Pendelleuchte, Netzteil (Ein/Aus), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169838291
Vollständiger Bestellcode: 872016983829100
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
Localized commercial leaflet 910505104940 de_AT pdf 274.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104940_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104940_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH IES
Revit-Datei
PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH 910505104940 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH LDT