Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready
PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK
Produktbeschreibung
Pendant, Polykarbonat, Schwarz, Pendelleuchte, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre