Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 4000 K, CRI>90
PT332C 12S/PW940 PSU HWB BK BK WH
Produktbeschreibung
Pendant, Polykarbonat, Schwarz, Pendelleuchte, Netzteil (Ein/Aus), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre