Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK

Produktbeschreibung

Track Pendant, Polykarbonat, Schwarz, Pendelleuchte, Netzteil (Ein/Aus), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104926
Vollständiger Bestellcode: 872016983815400

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104926 de_AT pdf 260.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK IES
Revit-Datei
Revit file - PT332TI - 910505104926 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 12S/PW940 PSU HWB BK LDT