Österreich - Deutsch

Philips Accessory, Weiß

Produktbeschreibung

Philips Accessory, Weiß

Bestellnummer: 911401807987
Vollständiger Bestellcode: 872016975216099

Spezifikationen

Gesamte Länge
1.215,5 mm
Gesamte Breite
315,5 mm
Gesamte Höhe
78,5 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
79 x 316 x 1216 mm
Material
Aluminium
Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit (IK)
-
Zubehörfarbe
Weiß
Nettogewicht (Stück)
1,260 kg

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC159Z SMB W30L120 txt 2.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401807987 de_AT pdf 204.4 kB

Montage

Montageanleitung
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Bilder

Product-Photographs-911401807987_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401807987_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals