Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Abstrahlungswinkel (55°), IP66, IK08

BY122P G6 LED400/840 PSD NB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (55°), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8721103306616
Vollständiger Bestellcode: 872110330661600

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BY122P G6 LED400/840 PSD NB txt 4.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401557045 de_AT pdf 631.1 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401557045_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401557045_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY122P G6 LED400/840 PSD NB IES
Revit-Datei
BY122P G6 LED400/840 PSD NB 911401557045 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/840 PSD NB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB