Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 184 W, 35000 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (90°), IP66, IK08

BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (90°), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8721103306463
Vollständiger Bestellcode: 872110330646300
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
Tender text - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401556645 de_AT pdf 632.0 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401556645_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401556645_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB IES
Revit-Datei
BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB 911401556645 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB